Publier vos produits
Elly rutschkana
Elly rutschkana
    Lekolar

    Elly rutschkana

    Traduit par Google,
    Un toboggan intérieur pour les plus petits. Construction très solide en contreplaqué de bouleau FSC de 18 mm, avec surface en stratifié haute pression. Petit escalier d'un côté et coulissant de l'autre. Poignées des deux côtés. Entièrement assemblé. Dimensions : 120x60x60cm. Concevoir la plage de Johanna.
    Spécification
    • En inomhusrutschkana för de allra minsta. Mycket stadig konstruktion i 18 mm björkplywood FSC, med yta av högtryckslaminat. Liten trappa på ena sidan och kana på den andra. Handtag på båda sidor. Levereras monterad. Mått: 120x60x60 cm. Design Johanna Strand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81382
    • Famille de produitsDino and Elly
    • Groupe de produitsPlay furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe