Publier vos produits
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
    Lekolar

    Wille Console 30

    Traduit par Google,
    Avec le système de rails Wille avec rails muraux et modules autonomes, vous pouvez enfin donner aux grands et petits environnements la fonctionnalité, la structure et l'esthétique attendues. Tout de tout le décor de la grande médiathèque, une petite étagère à chaussures chic sous l'escalier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81549
    • Famille de produitsWille
    • Groupe de produitsEntré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)22
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings