Publier vos produits
Sofa Off 4-seat back right excl. fabric
Lekolar

Sofa Off 4-seat back right excl. fabric

Traduit par Google,
Canapé sans tissu. Jambes noires. Le dossier est situé à droite du siège. Les canapés de la série Off peuvent être connectés les uns aux autres ; raccords inclus. Dimensions : L290xl73xH74cm. Hauteur d'assise 43 cm. Coussins en mousse froide. Pour le tissu, voir Tissus d'ameublement. Consommation de tissu 7,8 m.
Spécifications techniques
  • Réference unique.82417
  • Famille de produitsOff
  • Groupe de produitsSofa
  • Date de publication2020-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)2900
  • Profondeur (mm)730
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (31)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)