Plastique de contenu 100% recyclé. La chaise est conforme à la norme EN 1729-1 Size Mark 5 & 6, ce qui signifie que les utilisateurs entre 146 et 188 cm sont assis confortablement et de manière ergonomique. Crochet pour sac à l'arrière. Empilable et suspendu. Facile à nettoyer. Armature argentée RAL 9006. Dimensions : Hauteur d'assise 45 cm. Largeur d'assise 42 cm. Profondeur d'assise 40 cm. Choisissez le siège recouvert de matériaux 100% recyclés.