Publier vos produits
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Traduit par Google,
Les différents modules de Snakes facilitent la décoration pour différentes situations d'apprentissage. Section arrière. Dimensions : Hauteur d'assise 43 cm. L50xP62xH115 cm. Mousse froide. Les os d'argent-enduit, RAL 9006. Vêtu de tissu standard X2.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Famille de produitsSnake
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)