Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

AC Smart 4

No d'article: PACS4B000
Fabricant: LG ELECTRONICS
Famille de produits: Accessory
Groupe de produits: all
Largeur (mm): 253.2
Hauteur (mm): 167.7
Profondeur (mm): 28.9
Date de publication: 2018-07-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

A central controller able to connect up to 128 indoor units based on internal LG protocol, connectable to all types of systems from single splits to complex VRF solutions

AC Smart is a central controller with a large 10.2 inch touch screen based on intuitive GUI (Graphic User Interface) that allows easy control to all ranges of LG air conditioning systems. The product can only be installed indoors.


Materiau principal: Plastic
Materiau secondaire: Other
Créé en: South Korea
Fabriqué en: South Korea
Poids net (kg): 0.3

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air conditioners
Code UNSPSC: 40101701
NBS Reference Code: 65-80-05
NBS Reference la description: Air Conditioning Systems
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Depth 28.9 mm
Height 167.7 mm
Material Plastic
Weight 0.3 lb
Width 253.2 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Plastic

BIMobject®