Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Heat recovery box for VRF PRHR083

No d'article: PRHMR083
Fabricant: LG ELECTRONICS
Famille de produits: Accessory
Groupe de produits: VRF
Largeur (mm): 1113
Hauteur (mm): 218
Profondeur (mm): 657
Date de publication: 2018-07-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 8 ports that allow maximum 64 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Copper
Créé en: South Korea
Fabriqué en: South Korea
Poids net (kg): 30.7

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air conditioners
Code UNSPSC: 40101701
NBS Reference Code: 65-80-05
NBS Reference la description: Air Conditioning Systems
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 30.7 lb
Width 1113 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Steel

BIMobject®