Publier vos produits
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

Traduit par Google,

Conçu pour l'élimination du condensat des équipements de climatisation, de réfrigération et de déshumidification installés dans les applications de traitement de l'air et de plénum ayant un espace limité.
Le LCU-PR est conforme à la norme UL 2043 pour les applications de plénum.

Spécification
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-lcu-pr20s-115V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps