Publier vos produits
DJ Door Lock Jackshaft Operator - Logic 5.0
LiftMaster

DJ Door Lock Jackshaft Operator - Logic 5.0

Traduit par Google,

Rien n'est comparable à la force et à l'intelligence des opérateurs de portes commerciales à usage industriel LiftMaster. Personnalisables pour n'importe quel environnement, ce sont des ouvre-portes indispensables pour les lieux de travail les plus difficiles.

  • Pour les centres commerciaux et les cafétérias. Comprend un palan à chaîne au niveau du sol pour le levage manuel de portes/grilles plus petites/plus légères.
  • Cycle de service nominal : 25 par heure ; Jusqu'à 90 cycles par jour.
  • Le capteur de verrouillage de porte interne empêche les dommages en limitant l'activation de la porte lorsque la porte est verrouillée.
  • Fixations murales ou de capot pour portes/grilles roulantes et portes sectionnelles basculantes à grande levée verticale.

CARACTÉRISTIQUES

Connectivité professionnelle

Surveillance et contrôle - La technologie myQ® permet la surveillance et le contrôle des opérateurs via une application mobile.

Alertes en temps réel - Indiquez l'état des portes par e-mail.

Sûreté et sécurité des entreprises

Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.

Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.

Minuterie de fermeture - Minuterie de fermeture intégrée programmable de 5 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. Permet une fermeture automatique temporisée de la porte une fois que la porte a atteint la position complètement ouverte.

Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.

Puissance commerciale

Options d'alimentation multiples - Disponible en 1/2 et 3/4 HP

Connexions à double tension - Monophasé : 115 V et 230 V, Triphasé : 208 V, 230 V et 460 V, Modèle discret : 575 V

Tension personnalisable - Pour répondre aux exigences du travail

Spécifications techniques
  • Réference unique.dj-door-lock-jackshaft-operator
  • Famille de produitsCommercial Door Operators
  • Groupe de produitsIndustrial-Duty Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC000367
  • Nom ETIMElectrical door opener
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators