Publier vos produits
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
    Lindab

    Bracket with gutter joint for half round gutter 150

    Traduit par Google,
    Un support combiné avec joint de gouttière pour une installation plus rapide, plus facile et plus propre. Parfait pour les toits ronds par exemple avec de courts morceaux de gouttières et il n'y a pas de place pour les supports et les joints de gouttière. Ce produit est composé à la fois d'acier galvanisé prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur et d'acier galvanisé thermolaqué de 5 mm d'épaisseur. Selon les normes européennes applicables (EN 1462:2005), tous les supports pour les systèmes d'eau de pluie doivent être classés en fonction de la capacité portante. La norme EN a deux classes de charge H (750 N) et L (500 N). Le RSKR est testé et approuvé selon cette norme avec un résultat dans la classe H (capacité de charge élevée).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rskr-150
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage