Publier vos produits
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
    Lindab

    Gutter joint for rectangular gutter 140

    Traduit par Google,

    Le joint de gouttière rectangulaire au design innovant est doté d'un joint en caoutchouc pour une meilleure étanchéité garantie. Aussi facile à installer que le joint de gouttière pour la gouttière demi-ronde. Le joint EPDM longue durée est fixé en usine pour faciliter l'installation.
    Le joint de gouttière crée une installation ferme et durable avec son ajustement parfait et sa fonction d'encliquetage sur la gouttière rectangulaire.
    Absolument pas besoin de silicone ou autre mastic. Le silicone va sécher et ne sera pas serré contre la surface de la gouttière et il y a un risque de fuite.
    Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 1,0 mm d'épaisseur et en caoutchouc EPDM. En raison de l'acier de haute qualité, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rtsk-140
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsRectangular System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-21
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage