Publier vos produits
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs

    Traduit par Google,
    Protection coulissante pour les toits en profilé de toiture à joints (SRP25). Fournit une protection contre le glissement et un support d'échelle au sol. Empêche l'échelle de bouger dans toutes les directions. Lorsque la hauteur de la façade dépasse 5 mètres, le système d'échelle murale installé en permanence doit être utilisé à la place.
    Spécification
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-protection-glsrp
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsSliding Protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)309
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders

    Disponibilité de la région

    L'Europe