Publier vos produits
Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA
Archivé

Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA

Une applique à la forme carrée et au design minimaliste et moderne. Disponible avec émission simple ou double, elle permet de créer de suggestifs jeux de lumière au fort impact visuel. La source powerLED, avec quatre niveaux de puissance, garantit une consommation réduite et une lumière très chaude. Vedette_R permet une grande polyvalence dans la gestion de la lumière : selon l’angle de l’optique, il est possible de contrôler la dimension du faisceau lumineux, pour créer différents effets esthétiques et satisfaire les besoins les plus variés. Driver résiné intégré dans le corps de l'appareil et câbles en néoprène, corps en aluminium anodisé. L’applique a été conçue pour l’éclairage extérieur de structures de réception, d’habitations privées et pour l’éclairage urbain.
Spécification
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • Famille de produitsVedette
  • Groupe de produitsWall Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)73
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.96
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures