Publier vos produits
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
    Liteline

    3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture

    Traduit par Google,

    Il s'agit d'un luminaire encastré réglable de 12 watts et 3,5 pouces, destiné aux applications résidentielles et commerciales légères. Ce downlight hautes performances, facile à installer, offre un bon rendement lumineux, une bonne efficacité énergétique et un design épuré. Il convient aux endroits humides.

    Noir, blanc, nickel brossé, bronze huilé
    Interrupteur à 5 positions sélectionnable par couleur
    Rond, carré ou multiple à 2 lumières et multiple à 3 lumières

    Spécification
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 38°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / OB / WH

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 3 5⁄8" (92mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 957

      Lumens per Watt Up to 84

      Power Factor >0.90

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 12W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3-5-luna-led-adjustable-recessed-fixture
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsLUNA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting