Publier vos produits
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
    Liteline

    PEGA Linear - Surface or Suspended

    Traduit par Google,

    Les canaux linéaires PEGA sont élégants et basse tension. Ils sont idéaux pour l'éclairage d'accentuation ou général dans les applications résidentielles, commerciales et de vente au détail. Disponibles en couleurs fixes, intensité variable, blanc réglable OnCloud et RGBTW OnCloud.

    Montage en surface ou suspendu

    Spécification
    • Application General / Accent

      Illumination

      Approved location Damp

      Beam Angle 42°

      Single Color 2700K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

      Dim-to-Warm 2000 K ~ 3000 K

      OnCloud Tunable
      White 2200 K ~ 6500 K
      Full Color + Tunable
      White RGB + 2200 K ~ 6500 K

      Certification cETLus (for tape and drivers)

      CRI 90+

      Dimming Yes*
      Dimming Technology TRIAC/ELV and Wireless

      OnCloud*
      Lumens Refer to Light Source


      Max. Op. Temp. 42°C (108°F)

      Min. Start Temp. -20°C (-4°F)

      Power Supply Type Constant Voltage

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Voltage 24V DC

      Warranty 3-Year

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pega-linear
    • Famille de produitsLinear
    • Groupe de produitsPEGA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting