Publier vos produits
Bordures arrondies
Bordures arrondies
Bordures arrondies
    Lithonplus

    Bordures arrondies

    Les bordures arrondies sont utilisées pour le marquage de places de parking, de chemins d'accès, de délimitation de trottoirs. La partie supérieure arrondie ainsi qu'une hauteur limitée de 5 cm maximum permettent néanmoins de la franchir.

    Spécification
    • There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rundbordsteine_aussen_r-4m
    • Famille de produitsflooring
    • Groupe de produitsKerbstones
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction