Publier vos produits
Shunt Cabinet M60n XL 145
LK

Shunt Cabinet M60n XL 145

Traduit par Google,
Le chauffage par le sol LK est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Nous proposons des solutions complètes pour les espaces extérieurs, les chambres individuelles et les rénovations nécessitant une faible hauteur d'installation. Nous avons développé et affiné notre système de chauffage par le sol pour le rendre encore plus confortable, sûr et économique avec un impact environnemental minimal, ainsi que facile à installer.
Spécification
  • The LK Shunt Cabinet M60n is designed to be used when you wish to hide the LK Minishunt M60n. The cabinet is intended for right mounting, i.e. the primary shunt connection is from the right side via the cabinet base.The cabinet has a sealed base with rubber pipe grommets. The base of the cabinet is fitted with a drainage opening which allows any water leakage to drain to a location that can be inspected. The cabinet is made from 1 mm powder coated steel plate, RAL 9016. The cabinet is designed to be fitted built into a wall or externally on a wall. When built into a wall, the wall thickness must be at least 95 mm. The cabinet should be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch depending on whether the cabinet is built into or installed externally on an inner wall. For external mounting, the cabinet should also be supplemented with a base to hide the pipes between the cabinet and floor.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2435369
  • Famille de produitsLK Floor Heating
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)9.1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units