Publier vos produits
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
    LK

    LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2

    Traduit par Google,
    Support mural 60°c/c pour une à trois connexions avec tuyau de 16 mm et raccord G15. Des supports muraux à deux et trois connexions sont également disponibles pour tuyau de 20 mm et raccord G20. Le support mural à une connexion est adapté au raccordement d'un point de soutirage et plusieurs accessoires, avec différentes orientations et dimensions de connexion, sont disponibles. Raccords en laiton sans plomb et résistant à la dézincification, et support mural en acier inoxydable chromé avec trou de drainage. Manchon de support, bague de compression, guide rapide et vis de plomberie PZ3 de 55 mm inclus. Conçu pour les tuyaux universels LK PE-X et PAL de 16 et 20 mm. Le raccord du support mural est compatible avec le collecteur mural LK VF. Lors de l'installation de supports muraux à plusieurs connexions, serrez les écrous alternativement.
    Spécification
    • RSK 1882788 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For LK PE-X / PAL 16 or 20 mm supply • Vertical or horizontal installation • Chrome-plated wall bracket
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Wall-Bracket-VF-2-12-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints