Publier vos produits
LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread
LK

LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread

Traduit par Google,

LK 525 MultiZone est une vanne de zone à 2 voies motorisée pour une application dans les systèmes de chauffage dans lesquels le débit à travers une ou plusieurs zones doit être contrôlé. La vanne de zone a une commande marche/arrêt et est conçue avec un tiroir tournant qui lui permet de supporter une différence de pression plus importante et réduit le risque de calage après une longue interruption. Sur la surface supérieure de l'actionneur se trouve un indicateur qui indique quel port est ouvert ou fermé.

La vanne de zone ne doit pas être installée avec le moteur sous la vanne.

En cas de panne de courant, le cône de soupape reste dans sa position actuelle. Lorsque l'alimentation est coupée, la vanne peut être réglée manuellement. Retirez le moteur et tournez la broche dans la position sélectionnée. Lorsque le courant est rétabli, remettez la vanne dans sa position d'origine et réinstallez le moteur.

Veuillez noter que le moteur ne peut être installé que dans une seule position.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 12 seconds (90°)
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE (Actuator only)
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk-525-2w-set-incl-Actuator-230VAC-1m-Cable-female-thread
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsZone Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie