LK 430 est un collecteur pour 2 à 12 circuits de chauffage au sol. Il est fabriqué en acier inoxydable et est livré pré-monté sur un support. Le collecteur est équipé de vannes de remplissage/vidange. Le collecteur supérieur marqué FLOW est équipé d'indicateurs de débit et de vannes de réglage pour régler les débits respectifs des circuits. Le collecteur inférieur marqué RETURN a des vannes à commande manuelle pour fermer chaque circuit respectif. Ces vannes sont normalement remplacées par des actionneurs thermoélectriques. Des thermomètres pour les collecteurs de retour et de départ sont disponibles - voir sous Accessoires.
Le LK 430 peut également être fourni avec une vanne d'équilibrage LK 435 OptiFlow pour un réglage facile du débit du circuit. Le débit est clairement indiqué sur une échelle transparente - voir sous Accessoires. Pour plus d'informations, consultez la fiche produit d'OptiFlow. L'alimentation en chaleur peut être raccordée au collecteur par le côté gauche ou le côté droit. Le collecteur est livré prêt à être raccordé par la gauche. Lors d'un raccordement par la droite, repositionner les vannes de vidange.