Publier vos produits
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Compression fitting
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Compression fitting

Traduit par Google,

LK 525 MultiZone Polar est une vanne de zone motorisée à 3 voies pour le contrôle marche/arrêt destinée à être utilisée dans les systèmes de refroidissement où la température du fluide peut descendre en dessous de 0 °C. L'adaptateur en plastique est installé entre l'unité de vanne et l'actionneur pour protéger l'actionneur contre la condensation et le givrage. La vanne de zone est conçue avec un tiroir tournant qui lui permet de supporter une plus grande différence de pression et réduit le risque de calage après de plus longues périodes d'interruption. Sur la surface supérieure de l'actionneur se trouve un indicateur qui indique quel port est ouvert.

La vanne de zone ne doit pas être installée avec le moteur sous la vanne. La vanne doit être isolée.

En cas de panne de courant, le cône de soupape reste dans sa position actuelle. Lorsque l'alimentation est coupée, la vanne peut être réglée manuellement en position centrale, ce qui répartit le débit entre les circuits. Retirez le moteur et tournez la broche d'environ 30° ou tournez jusqu'à ce que le liquide s'écoule à travers les deux orifices de la vanne. Lorsque le courant est rétabli, remettez la vanne dans sa position d'origine et réinstallez le moteur.
Veuillez noter que le moteur ne peut être installé que dans une seule position.

Spécification
    • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 60°/360°
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • 7 VA, 24 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 8 seconds (60°)
    • Electrical connection: Fixed wire alternatively Molex®-compatible connector
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Cable specification: Dimension 3 x 0.75 mm
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Connection: Molex® or Molex®-compatible connector, 6-circuit
    • Approvals: CE (Actuator only)
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_525_multizone_polar_compression_fitting
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsZone Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC