Publier vos produits
LK 705 AeroMat - Female thread
LK

LK 705 AeroMat - Female thread

Traduit par Google,

Les LK 700 et 705 AeroMat sont des purgeurs d'air flottants automatiques adaptés aux systèmes de chauffage et de refroidissement où la pression, la température ou les fluides imposent des exigences de performance élevées à la vanne de purge d'air. La vanne de purge à flotteur est montée verticalement à un point élevé du système. La vanne d'arrêt doit être installée en premier et ensuite la vanne d'évent à flotteur. Le système doit être rincé et mis sous pression avant de monter l'évent à flotteur et d'ouvrir la vanne d'arrêt. Les filetages vers le système et l'évent du flotteur sont scellés de la manière habituelle. L'installation doit être vérifiée régulièrement. Les sédiments autour de la sortie d'air montrent que l'évent du flotteur doit être nettoyé.

Nettoyage de la soupape d'évent à flotteur

Fermez la vanne d'arrêt et démontez l'évent à flotteur. Retirez le capuchon de protection noir sur la sortie d'air et dévissez la partie union filetée en dessous. Vérifiez que la sortie est exempte d'impuretés. Si nécessaire, nettoyez avec de l'air comprimé ou une aiguille de nettoyage. Nettoyez l'évent à flotteur en le rinçant avec de l'eau chaude par le haut afin d'éliminer les impuretés et les sédiments. Remontez la vanne d'évent à flotteur dans l'ordre inverse.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 130 °C
    • Max. working pressure :1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread, G - female thread
    • Material, valve body: Stainless Steel EN 10088 1.4301
    • Material, ball valve: Brass EN 12165 CW617N, externally sandblasted and nickel-plated. ­Chrome ball
    • Material, sealing: PTFE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_705_aeromat_female_thread
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsSafety valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 53
  • Titre OmniClassSafety Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC