Publier vos produits
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Compression fitting
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Compression fitting

Traduit par Google,

LK 840 ThermoMix® 2.0 est une vanne mélangeuse à 3 voies qui peut être utilisée comme vanne de mélange ou de dérivation dans les systèmes de chauffage.

LK 840 ThermoMix® 2.0 est une vanne mélangeuse à 3 voies qui peut être utilisée comme vanne de mélange ou de dérivation dans les systèmes de chauffage.
La vanne est adaptée à la motorisation et peut être équipée d'une isolation. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de l'isolation.

Une conception compacte et une poignée de clé octogonale facilitent l'accès et l'installation dans les espaces restreints. La vanne peut être installée dans n'importe quelle position et LK 840 ThermoMix® 2.0 peut facilement être adapté pour un montage à droite ou à gauche.
La vanne ne nécessite aucun entretien mais l'installation doit être vérifiée régulièrement.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPaAngle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material external: cover DN 15-32 Aluminium, DN 40-50 Composite
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
    • Other data: * Double torque if the valve is used diverting.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lk_840_thermomix_2_compression_fitting
    • Famille de produitsLK Armatur
    • Groupe de produitsMixing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
    • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC