Publier vos produits
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™

    Cladding Attachment System - HITCH™

    Traduit par Google,
    UN SYSTÈME PLUS INTELLIGENT : JUSQU’À 50 % DE CLIPS EN MOINS NÉCESSAIRES

    Le système de fixation de bardage Hitch® de Longboard est conçu pour une résistance exceptionnelle, supportant en toute confiance les fortes charges de vent et le poids propre important du bardage. En réduisant jusqu'à 50 % le nombre de fixations, Hitch® diminue les pénétrations, diminue les coûts de matériaux et de main-d'œuvre et accélère les délais d'installation. Le système est conçu pour une installation facile, avec des ajustements simples pour compenser les irrégularités du support, ce qui le rend plus rapide, plus propre et plus efficace du début à la fin.

    Spécification
    • Hitch® SD

      • 1" insulation — HITCH.SD.15
      • 1 1/2" insulation — HITCH.SD.20
      • 2" insulation — HITCH.SD.25
      • 2 1/2" insulation — HITCH.SD.30

      Hitch® HD

      • 3" insulation — HITCH.HD.22
      • 4" insulation — HITCH.HD.32
      • 6" insulation — HITCH.HD.52
      • 8" insulation — HITCH.HD.72
      • 10" insulation — HITCH.HD.92
      • 16" insulation — HITCH.HD.152

      Hitch® HD+

      • 6" insulation — HITCH.HDP.47
      • 8" insulation — HITCH.HDP.67
      • 10" insulation — HITCH.HDP.87
      • 12" insulation — HITCH.HDP.107
      • 14" insulation — HITCH.HDP.127
      • 16" insulation — HITCH.HDP.147

      Girt/Track SKUs (¾" depth)

      • Standard — 96": HITCH.75STDGRT.96, 120": HITCH.75STDGRT.120, 144": HITCH.75STDGRT.144, 192": HITCH.75STDGRT.192
      • Edge — 96": HITCH.75EDGGRT.96, 120": HITCH.75EDGGRT.120, 144": HITCH.75EDGGRT.144, 192": HITCH.75EDGGRT.192
      • Corner — 72": HITCH.75CRNGRT.72
      • Corner Edge — 72": HITCH.75CRNEDGGRT.72

      Girt/Track SKUs (1" depth)

      • Standard — 96": HITCH.1STDGRT.96, 120": HITCH.1STDGRT.120, 144": HITCH.1STDGRT.144, 192": HITCH.1STDGRT.192
      • Edge — 96": HITCH.1EDGGRT.96, 120": HITCH.1EDGGRT.120, 144": HITCH.1EDGGRT.144, 192": HITCH.1EDGGRT.192
      • Corner — 72": HITCH.1CRNGRT.72
      • Corner Edge — 72": HITCH.1CRNEDGGRT.72
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cladding-attachment-system-hitch
    • Famille de produitsCladding Attachment Systems
    • Groupe de produitsAluminum Sub‑Framing & Mounting System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 05 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Common Work Results for Thermal and Moisture Protection
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 21
    • Titre OmniClassOther Wall Cladding Panels
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText