Publier vos produits
Exterior Aluminum Open-Joint Soffit - Link & Lock
Exterior Aluminum Open-Joint Soffit - Link & Lock
Exterior Aluminum Open-Joint Soffit - Link & Lock
Exterior Aluminum Open-Joint Soffit - Link & Lock
Exterior Aluminum Open-Joint Soffit - Link & Lock

    Exterior Aluminum Open-Joint Soffit - Link & Lock

    Traduit par Google,
    Innovant. Polyvalent. Fluide.

    Link & Lock™ est notre système de fixation invisible de pointe pour tasseaux, conçu pour une installation sans effort et un potentiel de conception illimité pour une large gamme d'applications extérieures.

    Fabriquées en aluminium incombustible et résistant aux intempéries, les barres Link & Lock™ allient performance et esthétique à tous les projets architecturaux. Conçues pour une grande flexibilité créative, elles peuvent être installées dans de multiples orientations, offrant ainsi de superbes effets de poutre, d'ailette ou de persienne, avec des lignes épurées et modernes.

    Disponible dans une vaste gamme de dimensions et de finitions — y compris des imitations de bois réalistes, des couleurs unies, des métaux naturellement vieillis et des options spéciales —, le système s'intègre également parfaitement aux embouts assortis Longboard pour un aspect soigné et fini.

    Spécification
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-aluminum-open-joint-soffit-link-lock
    • Famille de produitsMetal Soffit Panels
    • Groupe de produitsAluminum Battens, Open‑Joint Soffit, Hidden Fastener
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding