Le classeur vertical à deux tiroirs de qualité commerciale est doté d'une suspension à glissière supérieure à roulement à billes. Les roulements à billes en acier offrent le nec plus ultra en matière de performances de tiroir douces et silencieuses. Même lorsqu'ils sont entièrement chargés, ces tiroirs classeurs s'ouvrent facilement. Le verrou amovible installé en usine permet la commodité d'une seule clé en option pour plusieurs fichiers. Les tiroirs à bords hauts acceptent les dossiers suspendus de format lettre. Les suiveurs de fil réglables maintiennent les fichiers en position verticale. La conception comprend également un porte-étiquette en aluminium pour un référencement facile et une poignée de traction pratique sur chaque tiroir. Le classeur vertical de 22" de profondeur de la série Fortress est fabriqué en acier épais avec un contenu recyclé.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |