Le classeur vertical de qualité commerciale comprend cinq tiroirs à côtés hauts pouvant accueillir des dossiers suspendus de format lettre sans accessoires supplémentaires. La suspension coulissante permet une extension maximale du tiroir. Les roulements à billes en acier offrent des performances de tiroir douces et silencieuses. Même entièrement chargés, ces tiroirs s'ouvrent facilement. Les suiveurs de fil réglables maintiennent les fichiers en position verticale. Le classeur vertical de 26-1/2" de profondeur comprend également un verrou amovible pour la sécurité, des porte-étiquettes en aluminium pour un référencement facile, des poignées de traction pratiques et une construction en acier épais avec du contenu recyclé. Le classeur vertical respecte ou dépasse les normes de l'industrie ANSI/BIFMA.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |