Publier vos produits
Roof Exhaust Fan

Roof Exhaust Fan

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Les ventilateurs de toit à hélice Loren Cook Company sont conçus pour les applications d'approvisionnement ou d'évacuation industrielles et commerciales et industrielles. Les ventilateurs sont proposés en aluminium repoussé et en aluminium architectural à plusieurs niveaux et offrent des performances allant de 1 000 à 40 000 CFM. Toutes les unités sont produites dans une installation certifiée ISO 9001 et sont répertoriées par Underwriters Laboratories (UL 705) et répertoriées pour le Canada (cUL 705). AQD et AQB sont des unités en aluminium repoussé qui utilisent l'hélice en aluminium coulé "A Series" de Loren Cook. AQB est une unité d'entraînement par courroie disponible en 5 tailles de 24 à 48 pouces. Les performances vont de 1 165 à 16 700 CFM avec des pressions statiques de 0 à 0,50 pouces
Spécification
  • Housing Material: Aluminum Impeller Size: 24"-48" Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Propeller Roof Fans Maximum CFM: 346 CFM-17750 CFM Overall Height: 24-7/8"-32-3/4" Overall Length: 36"-60" Overall Width: 36"-60" Region: North America Shipping Weight: 175 lb-360 lb Total Static Pressure: 0"-0.75"
Spécifications techniques
  • Réference unique.roofexhaustfan
  • Famille de produitsAir Condition Equipment
  • Groupe de produitsExhaust
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCAir exhausters
  • Code UNSPSC40101502
  • Code CSI MasterFormat 201423 06 30.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlet and Inlet Schedule