Publier vos produits
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

Traduit par Google,
Le groupe de pompes directes Lovato DN40 S-300 est utilisé pour la circulation du fluide de transfert chauffage/refroidissement dans les systèmes. Il peut être installé directement sur les collecteurs de zone de la gamme Hercules indépendamment des raccords du collecteur de zone (kit d'adaptation pour collecteur de zone DN65 et DN50) Hercules est le premier système prêt à l'emploi sur lequel des pompes jumelées peuvent être installées.
Spécification
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hercules-s-300-dn40
  • Famille de produitsHERCULES
  • Groupe de produitsDN 40
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique