Publier vos produits
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
    Archivé

    ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)

    Ready-to-install 8" subwoofer (120W) produces extended low-frequency response for music when used in combination with other ES Series speakers.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, US)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No.205-12 (General Signaling, Canada)
    Spécification
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      •  Driver: 8"120W subwoofer driver
      •  Transformer: 120W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      •  Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      •  Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      •  Mounting Aids:nPlastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.es-8tsub_8-inch-120w-subwoofer
    • Famille de produitsSpeakers
    • Groupe de produitsCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers