Le downlight Advantage (ADL) est idéal pour les projets de rénovation comme pour les nouvelles constructions. Grâce à leur conception polyvalente et à leurs options simples, les downlights Advantage simplifient considérablement l'installation. Le concept de boîte de jonction intégrée permet d'effectuer tout le câblage depuis le dessous du plafond. Des clips à ressort maintiennent le plafond et éliminent le besoin de kits d'installation. Si le plafond nécessite un kit d'installation, un kit de cadre plat est disponible en accessoire.
Les ADL intègrent une fonction de sélection sur site, permettant de modifier à tout moment les paramètres de CCT et de flux lumineux d'une simple pression sur un interrupteur. Cette flexibilité est exceptionnelle pour les installateurs comme pour les utilisateurs finaux. Avec 7 options de garnitures auto-bridées, 2 niveaux de puissance sélectionnables, 2 finitions de bride, 2 distributions et une tension d'entrée universelle, les ADL offrent un large choix d'options.
Les downlights Advantage sont compatibles avec les commandes réseau AirLink Blue de LSI et sont également réglables à l'aide d'un variateur commercial standard de 0 à 10 V. Le système de secours à distance est conçu pour faciliter le câblage et dispose d'une fonction d'autodiagnostic. Outre son prix abordable, la conception compacte et légère d'ADL le rend idéal pour toute application nécessitant un éclairage ambiant uniforme et peu éblouissant. Les downlights Advantage sont certifiés Energy Star pour une efficacité énergétique supérieure.