Publier vos produits
(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

Traduit par Google,

Advantage Linear (ALN) est une offre linéaire abordable et conviviale pour les entrepreneurs, spécialement conçue pour simplifier l'installation et la maintenance. Avec un profil global inférieur à un demi-pouce, Advantage Linear est idéal pour les installations de plénum peu profondes dans les projets de rénovation et de construction neuve. ALN offre un look raffiné et peut améliorer n'importe quel espace avec une luminance uniforme et diffuse tout en respectant des budgets et des délais serrés. L'ALN prêt à être expédié rapidement fournit des puissances lumineuses allant jusqu'à 7 800 lumens et est disponible en 4 pieds. et 8 pieds. longueurs.

Alors que l'ALN est sans aucun doute le linéaire le plus abordable de sa catégorie, il couvre une gamme complète d'options de montage, y compris encastré, en surface, sur tige ou en suspension. Advantage Linear est disponible avec les commandes AirLink Blue éprouvées et testées de LSI qui garantissent la conformité aux codes de construction des bâtiments et permettent des économies d'énergie supplémentaires. Le contrôleur AirLink Blue intégré (option ALBC) s'interface avec d'autres composants AirLink Blue pour créer des économies d'énergie en couches et maximiser le retour sur investissement.

D'autres options pour ALN incluent une batterie de secours intégrée en usine ou à distance pour l'éclairage de secours et divers accessoires de montage. ALN est répertorié UL et est qualifié DLC pour les remises d'État et de services publics, le cas échéant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-aln_wrap_surface
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsWraps & Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)35
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring