Publier vos produits
(ASC) Recessed Direct/Indirect

(ASC) Recessed Direct/Indirect

Traduit par Google,

Le LED ASC est un luminaire d'ambiance direct/indirect encastré spécialement conçu pour diffuser un éclairage uniforme dans toute la cavité intérieure de la pièce en frappant les surfaces verticales du plafond au sol. Ce luminaire haute performance est disponible en 3 tailles avec un choix de flux lumineux pour éclairer au mieux votre espace. Avec leur durée de vie exceptionnellement longue, la source lumineuse LED rend l'ASC pratiquement sans entretien.

  • Lentille acrylique extrudée givrée avec micro prismes pour une diffusion maximale, un éclairage uniforme - visibilité minimale des diodes
  • Choix de 18 sorties de lumens - jusqu'à 5910
  • Disponible en tailles 2' x 2', 2' x 4' et 1' x 4'
  • Températures de couleur blanc froid, blanc neutre et blanc chaud
  • Pratiquement sans entretien
  • Garantie limitée de 5 ans

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-asc
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsTroffers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique