Publier vos produits
(CLRM) Clarity Multi-Purpose Linear

(CLRM) Clarity Multi-Purpose Linear

Traduit par Google,

L'éclairage linéaire a gagné en popularité au cours de la dernière décennie et est très souvent la solution d'éclairage de choix pour de nombreuses applications commerciales. Le linéaire polyvalent de la série Clarity (CLRM) est une solution linéaire polyvalente qui peut transformer n'importe quel espace pour créer une ambiance accueillante. Les composants directs et indirects de la distribution lumineuse se combinent pour produire un remplissage volumétrique qui réduit l'éblouissement par rapport aux luminaires directs uniquement.

Disponible en longueurs de 2 pieds et 4 pieds en finition blanc mat ou noir, le Clarity Multi-Purpose (CLRM) peut être monté directement sur une surface telle qu'un plafond ou un mur et peut également être suspendu à l'aide d'un câble d'avion à partir de plafonds de cloisons sèches ou de plafonds grillagés en utilisant le accessoires. CLRM fournit un indice de rendu des couleurs (IRC) minimum de 90, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une haute fidélité des couleurs, telles que la vente au détail ou l'automobile. Peu importe comment il est monté, le CLRM apportera une touche esthétique à n'importe quel espace et le rendra agréable pour les occupants. La possibilité de modifier les paramètres de CCT et de flux lumineux en déplacement ajoute à la polyvalence du luminaire CLRM et offre une flexibilité considérable à la fois à l'installateur et à l'utilisateur final. Le CLRM économe en énergie est également répertorié DLC, ce qui le rend éligible aux programmes de remise de l'État et des services publics, le cas échéant.

Cette solution d'éclairage linéaire unique convient parfaitement aux applications telles que les bureaux de classe A, l'éducation, la vente au détail haut de gamme, l'hôtellerie, les restaurants à service rapide et les concessionnaires automobiles.

POSER UNE QUESTION


Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-clrm
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique