Publier vos produits
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    Traduit par Google,

    Les downlights à haut rendement conviennent parfaitement aux applications telles que les concessionnaires automobiles, les églises ou les centres de conférence avec de hauts plafonds.

    Grâce à la sélection intégrée sur le terrain, la CCT ou le flux lumineux peuvent être modifiés à tout moment d'une simple pression sur un interrupteur. Cela offre une grande flexibilité aux installateurs comme aux utilisateurs finaux.

    Options et commandes de batterie de secours à distance disponibles. Contactez l'usine pour plus de détails.

    Consultez les références d'expédition rapide sur la fiche technique pour les besoins immédiats du projet.

    Spécification
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lsi-ladho-high-output-downlights
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Description de l'Uniclass 2015Downlights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord