Le SDL architectural élégant est conçu avec des fonctionnalités d'entrée sans outil permettant d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. Optimisant la technologie LED de l'industrie, la série SDL offre des performances et une efficacité inégalées répondant aux exigences énergétiques strictes. La lentille dépolie offre un éclairage vertical élevé offrant des températures de couleur de 3000K, 3500K, 4000K et 5000K. Les pilotes programmables innovants offrent de vastes ensembles de lumens et sont livrés en standard avec une gradation de 0 à 10 V jusqu'à 1 %. Conçu avec une esthétique sans compromis, le luminaire haute performance convient parfaitement aux applications commerciales, industrielles, de vente au détail et résidentielles.
Le SDL a une performance et une efficacité optimisées allant jusqu'à 147 Lpw pour le modèle SDL et 159 Lpw pour le modèle S, un pilote de tension universelle standard (120-277V) et une gradation 0 - 10V à 1%. Également disponible : montage en surface, en chaîne et suspendu avec un choix d'accessoires pour une installation flexible. Disponible en configurations de produits de 2', 4' et 8', le SDL dispose d'un ensemble enfichable pré-câblé en option installé en usine pour une rangée continue et d'une garantie limitée de 5 ans.
Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |