Publier vos produits
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect

Traduit par Google,

Le LED LPEC SM est un luminaire direct/indirect de surface à profil bas qui fournit un éclairage uniforme dans tout l'espace. Ce luminaire à montage en surface a une durée de vie exceptionnelle. La source de lumière LED le rend pratiquement sans entretien.

Disponible en tailles 2 × 2 et 2 × 4, ce produit est doté d'un acrylique à haute transmittance, d'une lentille à rayon complet et d'une visibilité minimale des diodes. Le logement est peint après fabrication. Le LED LPEC SM a une garantie limitée de 5 ans.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-lpec-sm_wrap_surface
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsWraps & Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord