Publier vos produits
(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

Traduit par Google,

La conception à profil bas du LPEC le rend idéal pour les applications de plénum peu profondes. Meilleurs ensembles de lumens configurables et efficacités qui ciblent DLC Premium. Ce luminaire offre un éclairage uniforme avec un excellent faible éblouissement dans tout l'espace. Il est disponible en facteurs de forme 1'x4′, 2'x2′ et 2'x4′.

Sa lentille à rayon acrylique diffus à haute transmission élimine la pixellisation des LED individuelles et fournit un éclairage vertical élevé pour un confort visuel. Sous le plénum, il y a un accès latéral à une chambre optique et à un compartiment de pilote via une lentille à rayon amovible par pression et un panneau latéral. Un bloc-batterie d'urgence intégré 120 V-277 V en option est disponible pour répondre aux exigences critiques d'éclairage de secours pour la sécurité des personnes. Avec une gradation fluide jusqu'à 1 %, le LPEC peut facilement mettre à niveau n'importe quel espace. Ce produit a une garantie de 5 ans.

Conçu et fabriqué aux États-Unis et répond aux exigences applicables de la Buy American Act (BAA).

documents et rapports publiés.

Spécification


Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-troffer-lpec
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsTroffers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique