Publier vos produits
(W44) Wall/Ceiling Mount - Wraps & Surface Mount

(W44) Wall/Ceiling Mount - Wraps & Surface Mount

Traduit par Google,

La LED W44 conçue pour un montage mural, au plafond ou suspendu, est un choix linéaire polyvalent. Les dimensions de la section permettent à ce luminaire efficace de s'intégrer facilement et discrètement dans la plupart des espaces architecturaux. La série entière est une section transversale singulière, permettant une composition à longue rangée, et le diffuseur en acrylique intègre une conception de prisme linéaire bien définie.

Avec leur durée de vie exceptionnelle, la source lumineuse LED rend le W44 pratiquement sans entretien. Ce produit a une garantie de 5 ans.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-w44_wrap_surface
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsWraps & Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring