La lampe de sport à LED CourtBlade de LSI change la donne pour les applications d'éclairage de terrain. Le CourtBlade à profil bas utilise des LED hautes performances et des optiques précises pour produire des niveaux supérieurs d'éclairage et d'uniformité. Par rapport aux systèmes d'éclairage de court HID typiques, la charge énergétique est réduite de 50 %.
La lampe de sport à LED CourtBlade de LSI est qualifiée DLC, a un profil bas de moins de 3 pouces d'épaisseur et une distribution de projection vers l'avant à coupure nette. Avec une gradation 0-10V jusqu'à 1% et pratiquement sans entretien, ce produit a une garantie de 5 ans.
Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |