Publier vos produits
(XLCW) Slice Wall Sconce

(XLCW) Slice Wall Sconce

Traduit par Google,

Dotée de performances et d'économies d'énergie, l'applique murale LED Slice de LSI complétera n'importe quel site. Le luminaire élégant offre un excellent éclairage uniforme pour la façade de votre bâtiment.

Sa forme distinctive complète la famille Slice Area Light. L'applique murale LED Slice de LSI a une durée de vie prévue allant jusqu'à 100 000 heures en fonction de la température ambiante de l'emplacement d'installation et peut être installée facilement par une seule personne. Ce produit a une garantie de 5 ans.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xlcw
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Exterior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.19
  • Largeur (pouces)17.5
  • Profondeur (pouces)10.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCDownlighting fixtures
  • Code UNSPSC39111515
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring