Publier vos produits
(XSPS) Flat Panel Light

(XSPS) Flat Panel Light

Traduit par Google,

Le XSPS est conçu pour les applications d'éclairage vers le bas encastrées telles que les soffites, les auvents commerciaux et les drive-in avec une zone de plénum peu profonde. Le luminaire LED compact s'installe facilement directement sur la surface du soffite dans les applications de rénovation ou de construction neuve. Le XSPS offre d'excellentes performances dans un luminaire élégant et encastré.

Le XSPS a une distribution symétrique et convient aux températures ambiantes élevées (40°C). Il a une durée de vie prévue minimale de 60 000 à 100 000 heures en fonction de la température ambiante du lieu d'installation. Ce produit a une garantie de 5 ans.

Applications idéales : éclairage de station-service/éclairage de station-service, éclairage de dépanneur/éclairage C-Store, éclairage de soffite

Qui vend nos produits ? Divers agents commerciaux d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage.

Veuillez visiter la page du produit pour plus de documents sur les luminaires et les rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xsps_flat_panel
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsFlat Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.69
  • Largeur (pouces)13.25
  • Profondeur (pouces)13.25
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000346
  • Nom ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring