Bornes pour applications extérieures
Design épuré, éclairage contrôlé et confort visuel pour les allées et les espaces ouverts.
Intono B est la borne conçue pour éclairer les allées piétonnes, les petites places et les espaces verts, alliant efficacité optique et confort visuel à un design développé pour s'intégrer harmonieusement à son environnement.
Grâce à son optique asymétrique et à son verre plat sérigraphié, Intono B garantit un éclairage sans éblouissement et sans diffusion de lumière vers le haut.
Ce modèle complète la famille Intono, reprenant les lignes fluides des modèles muraux et plafonniers, pour une cohérence visuelle dans les conceptions d'éclairage.
Disponible en trois hauteurs (300, 600 et 800 mm), ce luminaire propose deux optiques spécialement conçues. L'optique asymétrique, idéale pour les allées piétonnes, diffuse la lumière vers l'avant et sur les côtés, minimisant ainsi l'émission vers l'arrière et mettant mieux en valeur la surface de circulation. L'optique diffuse, quant à elle, projette la lumière plus loin vers l'avant et légèrement vers l'arrière, ce qui la rend parfaite pour un éclairage uniforme des petites places et avenues bordées d'espaces verts.