Publier vos produits
Olo
Olo
Olo

    Olo

    Traduit par Google,

    Bornes d'éclairage extérieur, éclairage urbain

    Éclairage ciblé pour les allées, les jardins et les places.

    La gamme de bornes Olo allie élégance, efficacité et durabilité dans un design minimaliste. Grâce à sa lumière exclusivement dirigée vers le bas et à son diamètre de 10 mètres, Olo est la solution idéale pour éclairer allées, jardins, places et espaces urbains. Sa lumière maîtrisée et raffinée sublime chaque environnement tout en réduisant la pollution lumineuse.

    Disponible en deux hauteurs (800 mm et 1000 mm) et avec une émission radiale à 360° pour un éclairage à 360° sur de grandes surfaces, ou une émission semi-circulaire à 180° pour un flux ciblé sur les chemins et les avenues, cette solution polyvalente répond aux exigences de tous les projets.

    Sa tête ronde et compacte renferme une optique haute performance qui garantit une répartition idéale du flux lumineux, évitant l'éblouissement et les fuites de lumière vers le haut. Inclinable de ±6°, elle compense les irrégularités du sol et assure un éclairage horizontal optimal.

    Olo est disponible avec des températures de couleur de 2200 K, 2700 K, 3000 K et 4000 K et possède deux modes d'éclairage indépendants : un éclairage d'accueil discret, à faible intensité et à courte portée, et un éclairage fonctionnel, à intensité maximale et à plus grande distance. Une version bicolore (2200 K pour l'éclairage d'accueil et 3000 K pour l'éclairage fonctionnel) est également proposée, avec activation possible par détecteur de présence.

    Spécification
    • Surface mounted (floor); Power consumption: 14W, 19W; Power supply: 230Vac; 

      Lumen output at source: 2240 lm (3000K, 14W), 3200 lm (3000K, 19W); Delivered lumen output: 1460 lm (3000K, 180°, 14W), 2057 lm (3000K, 360°, 19W); 72 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C), 156 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2200K+3000K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: radial 180°, radial 360°; 

      CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: head made of aluminium alloy EN AB 47100 low-copper-content aluminium alloy for excellent resistance to corrosion, produced with die-casting. column in aluminium alloy 6082, produced with die-casting and mountig plate in 316L stainless steel; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006); RAL finish on request; 

      Screen material: screen made of optical grade polycarbonate with anti-UV coating, characterised by excellent resistance to impacts; Seals: the silicone rubber gaskets guarantee maximum resistance to UV rays and unchanging mechanical characteristics over time; built-in power supply unit; includes 0.30 m neoprene cable, H05RN-F 2x1.0 Ø6.7 mm, includes two 0.30 m neoprene cables, H05RN-F 2x1.00 Ø6.7 mm and H05RN-F 2x0.75 Ø6.4 mm;

      Control system: ON/OFF, DALI-2 (DT6); 

      ngress protection: IP66; Impact resistance: IK10; Protection systems: The SPD (Surge Protection Device) protects lighting fixtures from electrical phenomena external to the system, such as power surges. In particular, this device is specifically for protection against serious events with a high energy content; Operating temperature: -20°C — +50°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; 

      Appliance class: class II; Weight: 6000 g (360°) - 6200 g (180°); 

      Dimensions: Olo 1.0 Ø206x800 mm; Olo 1.1 Ø206x1000 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; Accessories: WFA02 IP68 “h”-type three-way connector (82x53.3x28 mm), WFA06 Two-pin male-female connector, WULL10A0 Kit anchor bolts;

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.olo
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage