Publier vos produits
POWERLUG LED
Archivé

POWERLUG LED

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Projecteur moderne pour la source lumineuse LED. Haute efficacité >100 lm/W Système de refroidissement passif Design moderne Installation simple par une seule personne
Spécification
  • DONNÉES MÉCANIQUES Montage sur le support réglable, sur le substrat Corps aluminium injecté à haute pression Surface latérale exposée au vent DONNÉES ÉLECTRIQUES Efficacité d'alimentation >92% Puissance 220-240V 50/60Hz Y compris la source de lumière DONNÉES GENERALES Durée de vie (L80B10) 100 000 h Disponible sur demande LLOC, DALI, DIM 1..10V Garantie 5 ans Application industriel, entrepôts, métro, parkings, façades
Spécifications techniques
  • Réference unique.powerlug
  • Famille de produitsLamps
  • Groupe de produitsSurface mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)403
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)8.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring