Publier vos produits
CLUSTER PI, Surface
CLUSTER PI, Surface
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Surface

    Traduit par Google,


    Cluster Pi avec HLO et Cluster Pi avec KVCOTM intègrent la beauté et la qualité de notre famille Cluster dans des luminaires circulaires dotés d'une optique sophistiquée et d'une esthétique moderniste intemporelle. Cluster Pi avec optique à réflecteur miniature (MRO) intègre la beauté et la qualité de notre famille Cluster dans un luminaire qui illumine à travers un réseau circulaire de cellules lumineuses. Le luminaire présente
    un profil bas de moins de 2" et peut être encastré, monté en surface ou suspendu.

    Les luminaires occupent des profils bas de moins de 2 pouces, sont disponibles en trois tailles - Petit (3,5 pouces), Moyen (6,5 pouces) et Grand (9 pouces) - et peuvent être encastrés, montés en surface ou suspendus.

    Le Cluster Pi avec optique à réflecteur miniature (MRO) intègre la beauté et la qualité de notre famille Cluster dans un luminaire qui illumine à travers un réseau circulaire de cellules lumineuses. Le luminaire présente un profil bas de moins de 2" et peut être encastré, monté en surface ou suspendu.
    Avec une optique à réflecteur miniature, les modèles encastrés Medium et Large sont conçus pour accueillir un luminaire supplémentaire positionné au centre de son réseau circulaire.

    Spécification
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: SURFACE

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CLUPIS
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsCluster Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis