Publier vos produits
CURVIA 2 XYZ, Surface Pattern
CURVIA 2 XYZ, Surface Pattern
    Lumenwerx

    CURVIA 2 XYZ, Surface Pattern

    Traduit par Google,

    Les projecteurs Curvia XYZ acheminent la lumière avec une agilité exceptionnelle, le long de trajectoires curvilignes raffinées, d'un plan à l'autre, créant ainsi des effets dynamiques inédits. Composés de segments linéaires et courbes, de connecteurs multivoies, de coins, d'options de montage polyvalentes et de notre technologie Supreme Grip™ pour une fixation sécurisée des lentilles, les projecteurs Curvia XYZ offrent une multitude de solutions d'éclairage haut de gamme à explorer.

    Spécification
    • SIZE: 2IN, 3IN, PATTERNS

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CURV2XYZSPAT
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsCurvia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis