Publier vos produits
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traduit par Google,

    Issue de la collection Minear de luminaires miniatures sur mesure, la bague Minear Ring présente une ouverture de 12,7 mm et des diamètres allant de 457 mm à 183 cm, offrant une forme circulaire qui complète harmonieusement les modèles linéaires. La bague Minear Ring est disponible en suspension, idéale pour les installations individuelles ou les compositions groupées.

    Spécification
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MINRIP
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsMinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis