Publier vos produits
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Traduit par Google,

    Les luminaires Aera Deep introduisent une fonction de déflecteur profond unique dans la famille Aera, disponible avec un prisme ou une texture lisse. Cette profondeur permet une qualité de lumière exceptionnellement faible et un plafond visuellement silencieux. Aera Deep est disponible en modèles carrés ou ronds et avec des ouvertures de 2" ou 3". La famille haute performance affiche un couplage précis de l'optique et de la garniture et peut être installée en tant que types classés IC, non classés IC ou Chicago Plenum.

    Spécification
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AE3DSR
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsAERA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures