Publier vos produits
AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct

Traduit par Google,

Le cylindre flexible Aera 3" est réglable, inclinable vers le haut jusqu'à 90 degrés et pivotant à 355 degrés. Montable comme luminaire encastré, en surface, suspendu ou mural, il apporte à la famille Aera une flexibilité accrue et davantage d'options pour personnaliser les effets d'éclairage.

Spécification
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Spécifications techniques
  • Réference unique.AE3FXCYP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAERA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures